Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Zarchiwizowane

    EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(8 recenzje)

    NETALED adds a simple flair to your surroundings with its light effect and austere architectural design. It provides flexibility to occupants with its minimal rounded lines that reflect the requirements of a modern design.

    Opis
    • Housing : Electrostatic powder painted aluminium housing
      Diffuser : Opal diffuser
      Power : 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
      Light Source : SMD LED
      Input Voltage : 220 - 240V AC 50/60 Hz
      IP Değeri : IP20
      Color Temperature : Warm White / Natural White
      CRI : >80
      Installation : Recessed
      Colors : RAL 9010

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynetaled_recessed_mounted
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuRecessed Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring