Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- PROLIT-M
EAE Group
Zarchiwizowane

EAE Lighting -- PROLIT-M

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

With its compact housing reduced to minimum dimensions, the PROLIT-M projector V.2 is utilized ideally in outdoor conditions where a balanced combination of economic use and performance is necessary.

Opis
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 65˚ / 110˚ / Asymmetric lens / Wide angle lens

    Power : 30 W / 43 W / 60 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    Color Temperature : Natural White / Cold White

    CRI : >70

    IP : IP66

    Installation : Floor and Wall

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_m
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuFloodlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures