Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Prolit V.3 is designed for use in all outdoor lighting with an updated new body, streamlined electronics, wide lumen new package and optical options that provide application life. When they reach 146lm/W, they are highly energy efficient, ideal for conventional and less efficient lighting efficiency regulation.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolit_ng
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuFloodlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka