Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - RA
EAE Group

EAE Lighting - RA

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Offering the outdoor lighting in minimum energy and maximum comfort, RA, shows a great performance for many years by its modern look and many advantages the LED technology provides.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 26 W / 30 W / 45 W / 52 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +45 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyra
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuRoad & Street Lighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRoadway or highway lighting
  • UNSPSC code39111603
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka