Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - RERERO NG
EAE Group

EAE Lighting - RERERO NG

RERERO NG LED luminaire of EAE Aydınlatma, is an energy-saving, durable and modern option for high-ceiling illumination of indoors. Thanks to its LED technology, it is energy saving and environment friendly. RERERO NG, offers customizable colour temperature options. It is surface-mountable, thus offers easy installation and maintenance. It is long-lasting thanks to its durable tempered sandy glass and high IP60 protection class..
Opis
  • Housing: Sheet Steel RAL 7035 Texture

    Diffuser: Tempered Sanded Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP64

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V

    Power: 70 W / 106 W / 150 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 7035

    Installation: Surface-Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrerero_ng
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuHigh Bay - Low Bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka