Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting crowns its expertise in high bay industrial lighting with the new generation REVOLED-X NG series. The NG series guarantees a long service life thanks to its redesigned electronic components. While it is one step closer to perfection with its improved body, it meets the high ceiling demands required especially in production facilities in a more economical way without sacrificing performance.
Opis
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrevoled_x_ng
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuHigh Bay - Low Bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka