Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)
    With its ring-shaped geometry and minimal body with clean finishes, RINOA takes its place as a complementary part of modern spaces. Thanks to its opal diffuser, it diffuses light homogeneously and guarantees eye-friendly illumination.
    Opis
    • Housing: RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Installation: Pendant

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrinoa
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal, szerardyzowana (cynkowana dyfuzyjnie)
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka