Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 out of 5 stars4.7(15 reviews)

One of the new members of the STL systems family, STL MICRO is ideal for the solution of small area lighting details with a square-cut housing structure, reduced to minimal dimensions. It complies with all lighting requirements of architecture with its 40mm wide opal diffuser directly radiating homogeneous light.

Opis
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystl_direct_micro_surface_mounted
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuLinear Trunking Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka
Afganistan
Albania
Argentyna
Australia
Kanada
Algieria
Arabia Saudyjska
Austria
Brazylia
Nowa Zelandia
Meksyk
Czad
Armenia
Belgia
Chile
Papua-Nowa Gwinea
Stany Zjednoczone
Demokratyczna Republika Konga
Azerbejdżan
Białoruś
Egipt
Bahrajn
Bośnia i Hercegowina
Etiopia
Bangladesz
Bułgaria
Ghana
Chiny
Chorwacja
Kamerun
Filipiny
Cypr
Kenia
Gruzja
Czarnogóra
Libia
Indie
Czechy
Maroko
Indonezja
Dania
Niger
Irak
Estonia
Nigeria
Iran
Finlandia
Republika Południowej Afryki
Izrael
Francja
Sudan
Japonia
Grecja
Sudan Południowy
Jemen
Hiszpania
Tanzania
Jordania
Holandia
Tunezja
Kambodża
Irlandia
Katar
Islandia
Kazachstan
Litwa
Kirgistan
Łotwa
Korea Południowa
Luksemburg
Kuwejt
Macedonia Pólnocna
Liban
Mołdawia
Malezja
Niemcy
Mongolia
Norwegia
Oman
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Syria
Rumunia
Tadżykistan
Serbia
Tajlandia
Słowacja
Tajwan
Słowenia
Turcja
Szwajcaria
Turkmenistan
Szwecja
Uzbekistan
Ukraina
Wietnam
Węgry
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Włochy