Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA is perfect for all interiors which doesn’t need any IP requirement, thanks to its compact housing dimension and homogeneous light distribution.
    Opis
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytoria
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuLinear Etanj
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka