Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)
    Designed as a stylish and decorative complement to architectural spaces, VENO softens sharp shadows with its clean light output. It is multifunctional with various optical and lumen options. Thanks to its deep light source, it provides a lighting experience that does not tire the eyes.
    Opis
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyveno_wall_lamp
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameWall fixture
    • UNSPSC code39111503
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka