Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- YODA
EAE Group
Zarchiwizowane

EAE Lighting -- YODA

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)

YODA displays a simple but an assertive stand with its precise lines and geometry that extends in three different directions from the center. Yoda adds flair to your surroundings by complementing your modern and dynamic indoor spaces.

Opis
  • Housing : Aluminum extrusion housing

    Diffuser : Opal diffuser

    IP Protection Class : IP20

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Power : 24W / 48W

    Source of light : SMD LED

    Color Temperature : Warm White / Natural White / Cold White

    CRI : >80

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 7047

    Installation : Pendant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyyoda
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures