Opublikuj swoje produkty
LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit
Eagle Group

LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

  • Allows for removal or adjustment of intermediate shelves without disassembling the entire unit.
  • Polymer shelving sections are non-corrosive.
  • Easy to assemble in minutes—only one person required.
  • Shelf sections are dishwasher safe.
  • Available in widths of 18˝ and 23˝ (457 and 584mm).
  • Add-on kit (see spec sheet #EG01.12C) and add-on units (see spec sheet #EG01.12B) allow for “L”, “T”, or continuous configurations without using traditional S-hooks.
  • Two component choices: economical zinc with clear epoxy (virtually non-corrosive) or non-corrosive stainless steel. 


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg01_12a
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuShelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-01
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone