Opublikuj swoje produkty
Wire Wall Shelf Kits
Eagle Group

Wire Wall Shelf Kits

Design and Construction Features

  • Includes one wire shelf and two stationary wall mounts.
  • Eagle wire shelf features patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
  • Available in 14˝ and 18˝ (356 and 457mm) widths, and 36˝ and 48˝ (914 and 1219mm) lengths.
  • No tools required to attach shelf to wall brackets.
  • Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg02_04
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuShelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone