Opublikuj swoje produkty
Wall Shelves with Removable Hooks
Eagle Group

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg02_06
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuWall Shelves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-12-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone