Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
eaglegroup/products/8a83ea21-e9fe-4368-847a-b41e1d506735
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Wall Cabinets
Dostępne w Stany Zjednoczone
Eagle Group
Obserwuj
Wall Cabinets
Design and Construction Features
All type 304 stainless steel construction.
Top is sloped forward to help reduce dust build-up.
Stationary center shelf features safety edges. Additional shelves can be specified and are factory installed.
Ends, back and bottom are folded and spot-welded together. All feature safety edges.
Back is recessed, with full-length concealed mounting plate for easy installation.
Cabinets are available with open front, hinged doors or sliding doors.
All doors are double-panel and removable for easy cleaning.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
eagle-group-eg02_07
Rodzina produktu
Food Service Equipment
Grupa produktu
Wall Shelves
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-12-31
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Pobierz