Opublikuj swoje produkty
Stationary Wire Wall Mounts
Eagle Group

Stationary Wire Wall Mounts

Design and Construction Features

Designed for fixed applications where vertical adjustment is not required.
End unit*** consists of one single shelf support and 14 gauge stainless steel mounting plate.
Mid unit*** consists of one double support and 14 gauge stainless steel mounting plate.
Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.
Optional Eagle wire shelves** (sold separately) feature patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg02_12
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuShelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone