Opublikuj swoje produkty
Double Sided Bin-Holder Rails
Eagle Group

Double Sided Bin-Holder Rails

Design and Construction Features

  • Sold as an accessory, or can be purchased with posts as a cart.
  • EAGLEbrite® zinc or chrome plated.
  • Bins can be attached to both sides of rail - no tools required.
  • Available in 24˝ (305mm) or 30˝ (762mm) widths.
  • 36˝ (914mm) through 60˝ (1524mm) rail lengths.
  • May be mixed with standard wire shelves
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg07_14
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuShelving
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone