Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
eaglegroup/products/4779c52e-3363-43d3-86db-761095e062ef
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Hardwood Tables
Dostępne w Stany Zjednoczone
Eagle Group
Obserwuj
Hardwood Tables
Tabletop
1-3/4" (44mm)-thick hardwood tabletop.
Available with a flat top or with 4" (102mm) coved splashes on back and ends.
Stainless steel gussets. Legs
1-5/8" (42mm) diameter.
16 gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet. Bases
Adjustable 1-1/4" (32mm)-diameter tubular base or adjustable undershelf available.
Both bases available in galvanized or stainless steel.
Options / Accessories
Drawer assemblies
Lock
Stainless steel bullet feet
Casters
Overshelf
Spice bins
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
eagle-group-eg10_10
Rodzina produktu
Food Service Equipment
Grupa produktu
Baker's Table
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-12-31
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Pobierz