Opublikuj swoje produkty
Eagle Table Mounted Pot Rack
Eagle Group

Eagle Table Mounted Pot Rack

Table Mounted
  • Racks are triple-bar construction.
  • Front-to-back adjustable crossbracing, plus adjustable undershelf.
  • 1-5/8? (41mm) tubular stainless steel supports extend through tabletop and are secured to adjustable undershelf. Units 108? (2743mm) and longer have three supports.
  • Provided with double-pronged pot hooks.
  • Available in stainless steel or aluminum.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeagle-group-eg10_12tm
  • Rodzina produktuFood Service Equipment
  • Grupa produktuPot Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-12-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone