Opublikuj swoje produkty
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Design and Construction Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) stainless steel adjustable bullet feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front and back with square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-CS Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
  • Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeagle-group-eg10_30
    • Rodzina produktuFood Service Equipment
    • Grupa produktuEnclosed Worktables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone