Opublikuj swoje produkty
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn

Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
  • Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear.
  • Square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS

  • Options / Accessories
    • Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeagle-group-eg10_31
    • Rodzina produktuFood Service Equipment
    • Grupa produktuEnclosed Worktables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone