Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
eaglegroup/products/eb028fea-7889-4884-8f1d-219f9e345727
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Dostępne w Stany Zjednoczone
Eagle Group
Obserwuj
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
14 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge, galvanized.
Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
eagle-group-eg10_44c
Rodzina produktu
Food Service Equipment
Grupa produktu
Worktables
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-12-31
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Pobierz