Opublikuj swoje produkty
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeagle-group-eg50_10
    • Rodzina produktuFood Service Equipment
    • Grupa produktuSoiled Dishtables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 00
    • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone