Opublikuj swoje produkty
Eaton SmartRack 45U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 45U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures heavy AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Opis
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large AI servers, cables and cable managers
      • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
      • 5-year limited warranty
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySRH45UWDP54WD8
    • Rodzina produktuRack Enclosures
    • Grupa produktuTop 3 Rack Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sprzęt IT
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units