Opublikuj swoje produkty
SmartRack 3U Low-Profile Vertical-Mount Switch-Depth Wall-Mount Structured Wiring Enclosure with Adjustable Equipment Brackets
Eaton

SmartRack 3U Low-Profile Vertical-Mount Switch-Depth Wall-Mount Structured Wiring Enclosure with Adjustable Equipment Brackets

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySRWF6UMOD
  • Rodzina produktuCabinets & Open-Frame Racks
  • Grupa produktuRack Enclosure Cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)35.5
  • Szerokość (cale)20
  • Głębokość (cale)7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)30.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution