Opublikuj swoje produkty
DW-DW-VOX

DW-DW-VOX

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej AISI 304 z wirnikiem jednokanałowym (DW) lub vortex (DW VOX) do instalacji stałych i mobilnych
Opis
  • Dane Techniczne • Przepływ Do 54 m³/h dla DW • Do 48 m³/h dla DW VOX • Wysokość podnoszenia Do 20 m dla DW Do 15,7 m dla DW VOX • Maks. temperatura cieczy +40°C • Bieguny 2 • Maks. średnica przelotu 50 mm • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IPX8 • Napięcie Jednofazowy 1~230V ± 10% Trójfazowy 3~400V ±10% • Maksymalne zanurzenie 7 m z 10 m kablem
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDW-DW-VOX
  • Rodzina produktuSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Grupa produktuSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-17
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSubmersible pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps