Opublikuj swoje produkty
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    Opis
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102117319EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Shower Sets
    • Grupa produktuShower Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)141
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)61
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures