Opublikuj swoje produkty
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Opis
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102118080EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Nita
    • Grupa produktuSink Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)373
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)237
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures