Opublikuj swoje produkty
1901 Freestanding Washbasin
E.C.A. Serel

1901 Freestanding Washbasin

SEREL 1901 Freestanding Washbasin ( 49,5 cm)
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Monoblock Freestanding Washbasin

    •Design Awards

    - Design Turkey Good Design 2018

    -German Innovation Design 2019

    -A'Design Gold Award 2019

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1901
  • Rodzina produktuIndepented Models
  • Grupa produktuFreestanding Washbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)495
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)30.02
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures