Opublikuj swoje produkty
Frinedly  Cistern 6748
E.C.A. Serel

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Opis
  • •SEREL Hygiene+
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6748
  • Rodzina produktuSEREL Friendly
  • Grupa produktuCistern
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)11.63
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste