Opublikuj swoje produkty
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Stosuje się jako sufit podwieszany i jednocześnie izolację przeciwdźwiękową pomiędzy pomieszczeniami, których ścianki działowe nie dochodzą do stropu konstrukcyjnego. Jest to również izolacja chroniąca przed dźwiękami powietrznymi. Combison Duo A instaluje się na widocznej konstrukcji nośnej, pojedyncze płyty są demontowalne. System składa się z płyt Ecophon Combison Duo A i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliżonej masie 14 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex™ FT, od tyłu zamocowano płytę gipsową (13mm). Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20525
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuCombison
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-11
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604