Opublikuj swoje produkty
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Stosuje się jako sufit podwieszany i jednocześnie izolację przeciwdźwiękową pomiędzy pomieszczeniami, których ścianki działowe nie dochodzą do stropu konstrukcyjnego. Stanowi również izolację przed dźwiękami powietrznymi. Odpowiednio uformowane krawędzie płyt zapewniają możliwość demontażu poszczególnych płyt sufitowych. Powstaje efekt cienia, który sprawia, że konstrukcja nośna jest częściowo zamaskowana. Powierzchnia widoczna płyty znajduje się 10 mm poniżej konstrukcji nośnej. Każda płyta nadaje się do demontażu. System składa się z płyt Ecophon Combison Duo E i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliżonej masie 14 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex™ FT, od tyłu przylega płyta gipsowa o grubości 13 mm. Krawędzie są malowane. By uzyskać najlepszy efekt końcowy, rekomendujemy montaż na oryginalnej konstrukcji Ecophon Connect. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20526
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuCombison
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-11
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604