Opublikuj swoje produkty
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Przeznaczony do stosowania w szkołach i innych pomieszczeniach, w których wymaga się dobrej akustyki, zrozumiałości mowy i możliwości demontażu sufitu. System Ecophon Master Rigid E (w trakcie patentowania) ma częściowo widoczną konstrukcję, a płyty są w połowie opuszczone względem konstrukcji. Widoczna część płyty jest opuszczono o 10mm, nadając sufitowi efekt cienia, który maskuje cześć konstrukcji. Każda płyta może być zablokowana przed przypadkowym demontażem, z możliwością odblokowania i demontażu, gdy zajdzie taka potrzeba. System składa się z płyt Ecophon Master Rigid E, Master Extra Bass i konstrukcji Ecophon Connect o łącznej wadze 3,5 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia płyt jest wzmocniona (rozwiązanie typu "sandwich"), powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex™ FT. Dostępne są także płyty odbijające dźwięk (powierzchnia gamma). Tył płyty pokryto welonem szklanym, krawędzie są pomalowane. Ecophon Extra Bass pozwala uzyskać większą chłonność dla niskich częstotliwości dźwięku. By uzyskać najlepszy efekt końcowy, rekomendujemy montaż na oryginalnej konstrukcji Ecophon Connect. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny57616
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuMaster
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604