Opublikuj swoje produkty
Combison™ E, dB42
Ecophon

Combison™ E, dB42

Ecophon Combison™ dB is the fastest and easiest way to combine features for both sound absorption and sound insulation between rooms. Ideal for installations where the partitions do not extend all the way up to the soffit. Combison dB can also help to reduce vertical noise from floor to floor. The panel is easy to handle, install and demount and it has a visible grid system. It is made from crimped glass fibre and has an Akutex FT surface on the front.

• Class A sound absorption
• Sound insulation: 42 dB
• Easy to install and handle

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycombison-e-db42
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuCombison
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2022-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWata szklana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels