Opublikuj swoje produkty
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciemny, nieodbijający światła sufit o wysokiej klasie pochłaniania dźwięku. Ecophon Sombra A ma widoczną konstrukcję nośną. Istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt. System składa się z płyt Ecophon Sombra A i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliżonej wadze 3 kg/m² (4 kg/m² z Ecophon Extra Bass). Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest malowanym, matowo czarnym welonem szklanym. Tył płyty także zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie nie są malowane. W celu zwiększenia pochłaniania dźwięku w niskich częstotliwościach, nad sufitem umieszcza się dodatkowo płyty Extra Bass. Tylko użycie oryginalnej konstrukcji w kolorze czarnym mat i akcesoriów montażowych gwarantuje pełną funkcjonalność systemu. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeco_som_a
  • Rodzina produktuModular ceilings
  • Grupa produktuSombra
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-11
  • Numer edycji5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWata szklana
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels