Opublikuj swoje produkty
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.

    The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysolo-baffle
    • Rodzina produktuFree hanging units and baffles
    • Grupa produktuSolo
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-06-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWata szklana
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania