Opublikuj swoje produkty
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
Prefabrykowany moduł łazienkowy
    EcoReadyBath

    Prefabrykowany moduł łazienkowy

    Konfigurowalny model BIM EcoReadyBath dla prefabrykowanych modułów łazienkowych

    Model BIM EcoReadyBath jest konfigurowalnym obiektem projektowym przeznaczonym do wczesnego planowania i koordynacji prefabrykowanych modułów łazienkowych.

    Został opracowany z myślą o architektach, koordynatorach BIM, projektantach instalacji i zespołach projektowych, które chcą sprawdzić integrację modułu łazienkowego z modelem budynku, zanim ostatecznie zostaną ustalone kluczowe interfejsy przestrzenne i techniczne.

    Zamiast jednego, sztywnego układu łazienki model umożliwia zmianę wybranych parametrów, dzięki czemu można analizować różne konfiguracje i wymagania konkretnego projektu.

    Konfigurowalne parametry

    • Brodzik: 800–1 500 mm, regulowany co 100 mm
    • Długość modułu: standardowo 2 400 mm, możliwość zwiększenia do maks. 3 500 mm
    • Szacht instalacyjny: zmienna szerokość w poziomie
    • Pozycja odpływu WC: regulowana w zdefiniowanej strefie przyłączeniowej
    • Pozycja drzwi: koordynowana z wymaganymi odległościami od strefy prysznica i WC
    • Wysokość konstrukcyjna podłogi modułu: ok. 90–150 mm
    • Wysokość w świetle: od ok. 2 250 mm
    • Maksymalna wysokość transportowa: ok. 2 840 mm
    • Wybrane elementy wyposażenia: bateria prysznicowa, bateria umywalkowa, półka prysznicowa, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC i lustro mogą być włączane lub wyłączane w modelu

    Do wczesnej koordynacji projektowej

    Model BIM stanowi praktyczny punkt wyjścia do sprawdzenia m.in.:

    • wymiarów modułu i wymaganej przestrzeni montażowej,
    • układu łazienki i geometrii pomieszczenia,
    • położenia szachtów instalacyjnych,
    • odwodnienia i stref interfejsów MEP,
    • powiązań z konstrukcją i sąsiadującymi elementami budynku,
    • układu wysokościowego i konstrukcji podłogi,
    • położenia drzwi i urządzeń sanitarnych,
    • powtarzalnych typów łazienek w większych projektach.

    W projektach obejmujących dużą liczbę identycznych lub podobnych łazienek wczesne wykorzystanie modelu może również wspierać optymalizację liczby typów i ich standaryzację przed rozpoczęciem projektu wykonawczego i produkcji seryjnej.

    Prefabrykacja zaczyna się na etapie projektowania

    Wymiary modułu, szachty, odwodnienie, otwory konstrukcyjne, przyłącza MEP oraz wymagania dotyczące transportu i montażu są ze sobą bezpośrednio powiązane. Im wcześniej zostaną skoordynowane, tym większa pozostaje elastyczność projektowa i możliwość rozwiązania potencjalnych ograniczeń.

    Dostępny na BIMobject model EcoReadyBath przedstawia konfigurowalne rozwiązanie przykładowe przeznaczone do celów projektowych. Finalne moduły łazienkowe są każdorazowo opracowywane indywidualnie dla konkretnego projektu i koordynowane z architekturą, konstrukcją, instalacjami, wymaganiami dostępności, wyposażeniem oraz warunkami transportu i montażu.

    Pobierz model BIM, sprawdź konfigurację i skoordynuj kluczowe interfejsy na wczesnym etapie projektu.

    Opis
    • Ogólny opis konstrukcji modułu łazienkowego

      Moduły łazienkowe EcoReadyBath są wykonywane w oparciu o stalową konstrukcję ramy podłogowej i każdorazowo opracowywane jako prefabrykowane rozwiązanie dostosowane do wymagań konkretnego projektu.

      • Konstrukcja podłogi oparta jest na stalowej ramie.
      • Konstrukcję ścian stanowią zimnogięte profile stalowe łączone mechanicznie za pomocą śrub i połączeń skręcanych.
      • Okładziny ścienne dobierane są pod kątem wymaganych właściwości konstrukcyjnych oraz zastosowania w lekkich konstrukcjach szkieletowych.
      • Konstrukcja sufitu składa się z warstwowych płyt kompozytowych o łącznej grubości ok. 24 mm.
      • Geometria modułu jest opracowywana zgodnie z wymaganiami konkretnego projektu, obowiązującymi przepisami oraz wymaganymi przestrzeniami użytkowymi i manewrowymi. W zależności od projektu mogą być uwzględniane również wymagania dotyczące dostępności, np. zgodnie z DIN 18040-1 i DIN 18040-2.
      • Ostateczna masa modułu zależy od jego wymiarów, konstrukcji, standardu wykończenia oraz wyposażenia sanitarnego.

      Dla potrzeb wstępnej koordynacji konstrukcyjnej i BIM można przyjmować następujące orientacyjne obciążenia:

      • moduły łazienkowe do 4 m²: ok. 330–350 kg/m²
      • moduły łazienkowe od 4 do 6 m²: ok. 250–300 kg/m²
      • moduły łazienkowe powyżej 7 m²: ok. 180–250 kg/m²

      Wartości te służą wyłącznie do wstępnego planowania i koordynacji. Ostateczna masa modułu jest potwierdzana na etapie szczegółowego opracowania rozwiązania dla konkretnego projektu.

      Konfigurowalne parametry modelu BIM

      Obiekt BIM EcoReadyBath umożliwia zmianę wybranych parametrów geometrycznych oraz elementów wyposażenia na potrzeby wczesnego projektowania i koordynacji.

      • Szerokość brodzika: 800–1 500 mm, regulowana co 100 mm
      • Pozycja odpływu WC: regulowana w zdefiniowanym zakresie 200 mm w lewo lub w prawo
      • Długość modułu: standardowo 2 400 mm; maksymalnie 3 500 mm
      • Szacht instalacyjny: regulowany wymiar w poziomie
      • Pozycja drzwi: kontrolowana z uwzględnieniem wymaganych odległości od strefy prysznica i WC
      • Opcjonalne wyposażenie: bateria prysznicowa, bateria umywalkowa, półka prysznicowa, uchwyt na papier toaletowy, szczotka WC oraz lustro mogą być włączane lub wyłączane w modelu
      • Wysokość konstrukcyjna podłogi modułu: ok. 90–150 mm
      • Minimalna wysokość w świetle: ok. 2 250 mm
      • Maksymalna wysokość transportowa: ok. 2 840 mm

      Model BIM jest przeznaczony jako konfigurowalne narzędzie do wczesnego projektowania i koordynacji. Ostateczne wymiary, konstrukcja, interfejsy techniczne oraz wyposażenie modułów łazienkowych są każdorazowo opracowywane dla konkretnego projektu.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBathroom-pod
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2840
    • Szerokość (mm)2400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Pomieszczenia modułowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPrefabricated framed and panelled structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units