Opublikuj swoje produkty
Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Debris Trap™ Tile with Wiper/Scraper matting inserts that effectively remove dirt and moisture from traffic. Can be surface mounted with edging or installed into recessed wells. Grid shape allows dirt and water to fall below walking surface to reduce the re-tracking of debris.
Opis
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDebris-Trap-Tundra-Entrance-Systems
  • Rodzina produktuEntrance Systems
  • Grupa produktuindoor, surface mount, recessed well
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText