Opublikuj swoje produkty
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

POLIISO® EXTRA is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two multilayer aluminum foil supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 20 - 160 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® EXTRA: cavity wall insulation, floor, heated floor systems

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypoliiso-extra
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-19
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje