Opublikuj swoje produkty
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 z 5 gwiazdek4.7(24 recenzje)
Overview
The SIGA-270 and SIGA-278 series Manual Pull Stations are part of EST’s Signature Series system. The SIGA-270 Fire Alarm Manual Pull Stations feature our very familiar teardrop shape. They are made from die-cast zinc and finished with red epoxy powdercoat paint complemented by aluminum colored stripes and markings. With positive pull-lever operation, one pull on the station handle breaks the glass rod and turns in a positive alarm, ensuring protection plus fool-proof operation. Presignal models (SIGA-270P) are equipped with a general alarm (GA) keyswitch for applications where two stage operation is required. The up-front highly visible glass rod discourages tampering, but is not required for proper operation.

EST’s double action single stage SIGA-278 station is a contemporary style manual station made from durable red colored lexan. To initiate an alarm, first lift the upper door marked “LIFT THEN PULL HANDLE”, then pull the alarm handle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedwards-utc-011
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEC001763
  • Nazwa ETIMFire detector
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Pull Stations
  • OmniClass Number23-29 29 11 11
  • OmniClass TitleAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone