Opublikuj swoje produkty
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 z 5 gwiazdek3.8(12 recenzje)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedwards-utc-022
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone