Opublikuj swoje produkty
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedwards-utc-036
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION