Opublikuj swoje produkty
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 z 5 gwiazdek4.6(15 recenzje)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedwards-utc-85001-0243
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuFire/Smoke Detectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCAlarm
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameHeat detectors
  • UNSPSC code46191502
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPoint heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection Sensors
  • OmniClass Number23-27 11 19 11
  • OmniClass TitleHeat Detectors
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone