Opublikuj swoje produkty
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door

    (262) EFA-SST® ÜS Premium 

      • Spiral variants: Round spiral (262R)
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.8 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=8,000 mm x h=8,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys-sst-us-8000x8000
    • Rodzina produktuSeries S
    • Grupa produktuSST
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8000
    • Szerokość (mm)8000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13
    • OmniClass TitleMetal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors