Opublikuj swoje produkty
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door

    (251) EFA-STR® S

      • Spiral variants: Round spiral (251R)
      • Opening speed up to 3.2 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=7,000 mm x h=6,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys-str-s-7000x6000
    • Rodzina produktuSeries S
    • Grupa produktuSTR
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6000
    • Szerokość (mm)7000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Doors
    • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
    • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors