Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

EFG Archie, Bar Stool

Odniesienie unikalne: efgarchie_barstool
Producent: EFG
Rodzina produktu: Furniture
Grupa produktu: Seating
Data publikacji: 2018-04-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (14)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series stools is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a stool from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable.

Shell in plastic navy blue (P1), creme white (P2), olive green (P3), bordeaux (P4) and piano black (P5) or upholstered one colour, upholstered two colours or upholstered seat.
4-leg metal frame (ARCA) lacquered in black (52), white (Z4), silver (62) or chrome (90).
4-leg metal frame with armrests (ARCC) laquered in black (52), white (Z4), silver (62) or chrome (90).
Metal frame with slegde legs (ARCB, ARCI) lacquered in black (52), white (Z4), silver (62), grey (54), cement grey (70), chrome green (71), grey blue (65), grey brown (66), purple red (67), tomato red (68), salmon pink (69).
Frame with metal swivel base (ARCF) lacquered in black (52) white (Z4) or chrome (90).
Frame with metal swivel base and armrests (ARCG) lacquered in black (52) white (Z4) or chrome (90).
Frame with plastic swivel base (ARCE) in black (52).
4-leg wooden frame (ARCH) in ash 2% white (A2), black stained ash (AS) or natural oak (E5).
Fully fabric covered seat shell in one or two colours (two different fabrics from the same fabric family).
Seat shell made of PC/ABS plastic.
Filling: high elastic foam (HR foam).
Models with four legs (ARCA, ARCC) or sledge legs (ARCB, ARCI) are stackable.
Chair with armrest (ARCC) are possible to hang on a table.
Available as bar stool (ARCI) as well.
Accessories: Felt pads.
Material meets approved industry standards and environmental requirements.
Certified by “Möbelfakta” for quality, environmental and Social responsibility.
Tested according to: EN 16139:2013, EN 1728:2012 and EN 1022:2005 level 1 General.


Główny materiał: Plastic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Krzesła, taborety i ławki
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Opis: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Numer OmniClass: 23-21 00 00
Tytuł OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nazwa Wartość
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Plastic

BIMobject®