Odniesienie unikalne: | efgarchie_chair_4-leg_metal_base |
---|---|
Producent: | EFG |
Rodzina produktu: | Furniture |
Grupa produktu: | Seating |
Data publikacji: | 2018-04-26 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.efg.se/Produkter/Chairs/EFG-Archie |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/efg/product/efgarchie_chair_4-leg_metal_base
Główny materiał: | Plastic |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: | Sweden |
Kategoria BIMobject: | Meble - Krzesła, taborety i ławki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furniture |
Nazwa UNSPSC: | Furniture and Furnishings |
Kod UNSPSC: | 56 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8211 |
Uniclass 1.4 Opis: | Furniture |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-12 |
Uniclass 2.0 Opis: | Chairs, Seats And Bench Seating |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furnishings |
Numer OmniClass: | 23-21 00 00 |
Tytuł OmniClass: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E |
CSI UniFormat II Title: | EQUIPMENT & FURNISHINGS |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Leg Material | Metal |
Material | Plastic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Plastic |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone