Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

EFG Mingle Circle Bench Small

Odniesienie unikalne: efgmingle_semc3b
Producent: EFG
Rodzina produktu: Furniture
Grupa produktu: Seating
Data publikacji: 2017-10-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


Główny materiał: Fabric
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Krzesła, taborety i ławki
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Opis: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Numer OmniClass: 23-21 00 00
Tytuł OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nazwa Wartość
Bench Material Fabric
Leg Material Metal
Material Fabric
Radius 360
Seat Height 420 mm
Seat Material Fabric

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Fabric

BIMobject®