Opublikuj swoje produkty
EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)
EFG
Zarchiwizowane

EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Opis
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyefgmingle_semc5h
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS