Opublikuj swoje produkty
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Compact, precise, and safe. The ideal solution for parapets, walls, or balustrades, with installation from the inside and a minimal visibility profile.

    GARDA MINI is an optimized option for projects that require direct fixing to a wall or parapet, with a reduced profile and interior adjustment. Its use is particularly suitable for renovations, staircases, historic buildings, or spaces with height restrictions.

    Opis
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGARDA-MINI-RAILING
    • Rodzina produktuGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupa produktuGARDA MINI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka